Conector de placa de circuito impresso - FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08CPBD5 - 1713248

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 10, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713248
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626310985
Peso por unidade (exclusive embalagem) 30,679 GRM