Borne para placa de circuito impresso - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIX RD/BK - 1713232

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, tensão nominal: 240 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Formato arredondado para um design individualizado dos equipamentos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713232
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 1000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626321196
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,870 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback