novo

Borne de passagem - UWV 95-F/S - 1713227

Ilustração indica uma variantes do artigo

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 232 A, perfil de conexão: 25 mm² - 95 mm², direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: -90 °, largura: 25 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
  • A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713227
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
GTIN 4055626309606
Peso por unidade (exclusive embalagem) 187,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem CN (China)