Conector de placa de circuito impresso - DFMC 1,5/ 9-ST-3,5-LR GY35LCMC - 1713160

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 9, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713160
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626317076
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,110 GRM