Conector de placa de circuito impresso - TFMC 1,5/ 6-STF-3,5 BD:1-6 - 1713031

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713031
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626303734
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)