Conector de placa de circuito impresso - FMC 1,5/ 2-ST-3,5 BD:.2-X36 - 1713013

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713013
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626354279
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,414 GRM