Conector de placa de circuito impresso - FKCN 2,5/ 4-STF-5,08 BD2MPOAXQ - 1712994

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712994
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626303642
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)