Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 LUB - 1712972

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712972
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626302041
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,000 GRM
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback