Borne para placa de circuito impresso - PT 1,5/ 5-5,0-H BK PA1,5 - 1712731

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, montagem: Solda por onda, cor: preto. Outra possibilidade: conexão de um condutor com 1,5 mm² com terminal tubular, porém com redução da tensão de dimensionamento ou grau de impurezas / categoria de sobretensão.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712731
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626295244
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,827 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010