Header - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 GY - 1712722

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 5, passo: 7,62 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712722
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626292892
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,421 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback