Conector de placa de circuito impresso - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BD2S3X1 - 1712674

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 3, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712674
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4055626291833
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,789 GRM