Conector de placa de circuito impresso - FRONT-MC 1,5/16-ST-3,81BD2S-16 - 1712672

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 16, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712672
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626291819
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,482 GRM