Conector de placa de circuito impresso - MCVW 1,5/ 6-ST-3,5 BD:X12/1-6 - 1712528

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712528
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626289328
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,616 GRM