Header - MCV 1,5/ 2-G-3,5 BD:X13 - 1712516

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, Cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712516
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626288086
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,615 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930