SPC 5/ 3-STF-7,62 BD:L-SERD - 1712475

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Certificação UL 600 V com as menores dimensões
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712475
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626292694
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,650 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)

Configurador

Você pode configurar este artigo!