Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4 AU - 1712458

Nenhuma figura disponível

Conector plugável direto, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Ouro, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712458
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356084109
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,841 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)