Conector de placa de circuito impresso - GMSTB 2,5/ 5-ST BD:1-5 - 1712406

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 5, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712406
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4055626285450
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,328 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback