Header - MC 1,5/13-G-3,81 PA1,5,9,13 - 1712395

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 13, passo: 3,81 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712395
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626290058
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,080 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930