Conector de placa de circuito impresso - PC 4/ 4-ST-7,62 CP1,4 BDNZW1 - 1712380

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 20 A, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712380
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356085175
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,494 GRM