Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 8-STF-5,08 BK AU - 1712322

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: preto, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712322
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356087810
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,093 GRM