Conector de placa de circuito impresso - QC 1/ 2-ST-5,08 BD:-,+ - 1712270

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712270
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 1000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356084376
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,946 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)