Borne para placa de circuito impresso - MKDSF 3/ 2 BU - 1712229

Nenhuma figura disponível

Terminal para placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão de nominal: 250 V, passo: 5,0 mm, número de polos: 2, tipo de montagem: solda, tipo de conexão: conexão por rosqueamento, direção de conexão do condutor para a platina: 90°

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712229
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918231712
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,980 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback