Borne para placa de circuito impresso - PT 1,5/ 4-PVH 5,0 BK BDWH:4-1 - 1712141

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 400 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712141
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626313016
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,575 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!