Header - GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62 HT BK - 1712050

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 7,62 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712050
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356081832
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,923 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930