Conector de placa de circuito impresso - MCVR 1,5/ 5-ST-3,81CN5BD:26-30 - 1712042

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712042
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626308159
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,123 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!