Conector de placa de circuito impresso - TVFKC 1,5/ 4-ST CP1,4BDA2-A1SO - 1712014

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1712014
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626273525
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,340 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)