Conector de placa de circuito impresso - CCA 2,5/ 7-G-5,08 3PAP26THRR56 - 1711985

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 7, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711985
Quantidade de embalagem (VPE) 280 Unid
Quantidade mínima de pedido 280 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626269689
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,646 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930