Borne para placa de circuito impresso - FKIC 2,5/ 8-TB-5,08 - 1711860

A figura exibe a variante de produto com 16 polos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 20 A, passo: 5,08 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Os separadores possibilitam a limpeza ou o encapsulamento da placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711860
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356083669
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,810 GRM