Header - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:1-12 - 1711789

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Bloco de encaixe direto, corrente nominal: 8 A, número de polos: 12, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flange instalado na lateral para conexão na caixa ou na placa de montagem
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711789
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356081870
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,150 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)