Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 4-ST-3,81-LR BD:-24VSO - 1711781

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 4, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711781
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626257327
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,070 GRM