Conector de placa de circuito impresso - PC 4/ 5-STF-7,62 BD:1-5 - 1711760

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 20 A, tensão de teste (III / 2): 630 V, número de polos: 5, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711760
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626255873
Peso por unidade (exclusive embalagem) 24,183 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!