Borne para placa de circuito impresso - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RDBD:-24V - 1711744

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III / 2): 200 V, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, Cor: vermelho, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711744
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626255156
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,520 GRM