Borne para placa de circuito impresso - PT 1,5/10-PVH-5,0-A GY BD:-K8 - 1711735

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 10, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711735
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626251646
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,577 GRM