Plugue conector - GIC 2,5 HCV/ 5-ST-7,62 BD:X4 - 1711726

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 5, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711726
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626251608
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,690 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem SK (Eslováquia)