Plugue conector - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 BD:X6 - 1711723

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, tensão de teste (III / 2): 1000 V, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711723
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626251486
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,470 GRM