Header - GMSTBA 2,5/ 3-G BD:1-3 - 1711688

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 3, passo: 7,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711688
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
GTIN 4055626258195
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,508 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!