Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 4-STZ1-3,5 BK - 1711685

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711685
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 1000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626264370
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,274 GRM