Borne para placa de circuito impresso - PT 1,5/ 2-PH-3,5 BD:+,- - 1711662

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 200 V, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711662
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626247892
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,270 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!