Conector de placa de circuito impresso - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-X18 - 1711573
Nenhuma figura disponível
Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 2, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho
"$pageName" em