Conector de placa de circuito impresso - IPC 16/ 7-STF-10,16 GY - 1711543

Nenhuma figura disponível

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 7, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711543
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356080125
Peso por unidade (exclusive embalagem) 67,706 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)