Conector de placa de circuito impresso - MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 (1,3,5) - 1711501

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711501
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 2000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356083591
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,472 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)