Borne para placa de circuito impresso - SMKDS 1/ 8-3,81 BD:9-16 - 1711493

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 200 V, passo: 3,81 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 35 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711493
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626241654
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,580 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!