Borne compacto a parafuso - PT 2,5/ 2-7,5-H BK PA1 - 1711429

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 800 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, montagem: Solda por onda, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711429
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626240596
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,778 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback