Borne individual - ZFK4DSA 1,5-5,08-10 BD:NSLQSO - 1711280

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, cor: verde. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711280
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626229492
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)