Conector de placa de circuito impresso - IFMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - 1711251

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711251
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626254920
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,728 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem SK (Eslováquia)