Borne para placa de circuito impresso - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A OG BD:-B- - 1711221

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, Cor: laranja, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711221
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626234045
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,266 GRM