Borne para placa de circuito impresso - PT 1,5/ 6-PVH-5,0-A BD:GND-T2 - 1711203

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 6, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711203
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
GTIN 4055626233703
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,810 GRM
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback