Header - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 BU - 1711124

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, cor: azul, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Artigos alinháveis na grelha possibilitam placas de circuito impresso equipadas de modo flexível e economizador de espaço
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711124
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626210285
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,718 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback