Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/22-STF-5,08 GY H1L - 1711114

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 22, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711114
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626218038
Peso por unidade (exclusive embalagem) 35,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem CN (China)