Borne para placa de circuito impresso - FFKDSA1/V1-5,08-8 BD:17-24Q - 1711038

A ilustração indica uma variante de produto de 1 pólo

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 15 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda, cor: verde. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1711038
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626255866
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,756 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem US (Estados Unidos)